VX IT
-
Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met geventileerde deuren, met standaard 19"-profielen
VX IT-netwerkbehuizing/serverrack met geventileerde deur voor ruimteklimatisering. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare 19"-profielen voor een draagvermogen tot maximaal 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.
-
Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met geventileerde deuren, met dynamische 19"-profielen
VX IT, geventileerd, voor ruimteklimatisering, met 19"-profielen, dynamisch. Leverbaar in verschillende afmetingen.
-
Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met geventileerde deur, voorgemonteerd, met 19"-profielen standaard
VX IT, geventileerd, voor ruimteklimatisering. Inclusief praktijkgeoriënteerde uitrusting en voormontage. 19"-interieuropbouw met standaard 19"-profielen voor een draagvermogen tot 1.500 kg, leverbaar in verschillende afmetingen.
-
Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met zichtdeur, met standaard 19"-profielen
VX IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.
-
Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met zichtdeur, met dynamische 19"-profielen
VX IT, gesloten, voor een directe, kastgebaseerde klimatisering. 19"-interieuropbouw met dynamische 19"-profielen voor een draagvermogen tot 1.500 kg, leverbaar in verschillende afmetingen.
-
Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met zichtdeur, IP 55, met standaard 19"-profielen
VX IT, gesloten, voor een directe, kastgebaseerde klimatisering. 19"-interieuropbouw met standaard 19"-profielen voor een draagvermogen tot 1.500 kg, leverbaar in verschillende afmetingen en met beschermklasse tot IP 55.
-
Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met zichtdeur, voorgemonteerd, met standaard 19"-profielen
VX IT, gesloten, voor een directe, kastgebaseerde klimatisering. Inclusief praktijkgeoriënteerde uitrusting en voormontage. 19"-interieuropbouw met standaard 19"-profielen voor een draagvermogen tot 1.500 kg, leverbaar in verschillende afmetingen.
-
Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met zichtdeur, voorgemonteerd, met 19"-zwenkframe
VX IT, gesloten, voor een directe, kastgebaseerde klimatisering. Inclusief praktijkgeoriënteerde uitrusting en voormontage. 19"-interieuropbouw met groot 19"-zwenkraam voor directe toegang tot de achterzijde van de 19"-componenten dankzij een openingshoek van 130°.
-
Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met zichtdeur, IP 55, lege behuizing
VX IT, gesloten, voor een directe kastgebaseerde klimatisering. Zonder 19"-interieuropbouw als lege behuizing voor individuele opbouw, leverbaar in verschillende afmetingen en met beschermklasse tot IP 55.
-
Kabelrangeerbehuizing VX IT
Voor het leggen, bevestigen en bewaren van kabels of als lege behuizing bij ongelijke LCP-installaties.