EMC
-
Rail voor EMC-schermbeugel en trekontlasting
Combirail voor trekontlasting en EMC-contactering van ingevoerde kabels.
-
EMC-schermbeugel
Snelle montage zonder gereedschap: EMC-schermbeugel tegen de kabelafscherming drukken en aan de van de rail haken, diameterveranderingen worden door een veer volledig gecompenseerd.
-
EMC-bodemplaat voor VX
Voor de montage van EMC-afgeschermde kabels met een diameter van max. 20 mm. De gecombineerde EMC/IP-afdichting zorgt voor een laagohmige contactering tussen de kabelafscherming en de bodemplaat. Voor alle kasten met een diepte van 400, 500, 600 en 800 mm, in combinatie met de standaard bodemplaat.
-
EMC-bodemplaat
Voor afgeschermde kabels met max. 20 mm doorsnede in combinatie met de standaard bodemplaat.
-
EMC-kabelwartels
Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.
-
EMC-kabelrail
Van corrosiebestendig bandstaal, met een doorsnede van 75 mm², voor het opleggen van afgeschermde kabels.
-
EMC-aardbeugels
Kunnen voor afscherming direct aan de verbruiker of het onderdeel op de montageplaat worden toegepast.
-
EMC-schermafdichting koppeling voor VX
Voor EMC-afscherming van de koppelplaats in combinatie met buitenkoppeling.
-
EMC-koppelafdichting voor TS
Afdichting rondom met elektrisch geleidende mantel voor koppelen van kastsystemen.
-
EMC-scheidingswandafdichting voor VX
Bij gekoppelde EMC-kastsystemen en bij toepassing van een verzinkte scheidingswand zorgt deze afdichting voor een optimale contactering en demping.
-
EMC-scheidingswandafdichting
Voor een optimaal contact bij gekoppelde EMC-kastsystemen en gebruik van een verzinkte scheidingswand.
-
Contactfrees
Maakt EMC-compatibel voorbereiding van het contact mogelijk, bijv. vlakke aardlitzen.
-
-