Winkelwagen

Kabelgeleidings- en rangeerbeugel

  • Kabelmanager
    Kabelmanager

    Systematische kabelgeleiding en opname van kabelreserven en overlengten, de elementen kunnen naar keuze afzonderlijk of gecombineerd voor het geleiden van kabels worden gebruikt.

    Meer

  • Kabelgeleidingsbeugel
    Kabelgeleidingsbeugel

    Voor een flexibele en systeemgerichte kabelgeleiding aan de zijkant van 19"-montageframes.

    Meer

  • Rangeerbeugel
    Rangeerbeugel

    Voor het opnemen van grotere hoeveelheden kabel, voor bevestiging aan de zijkant van 482,6 mm (19˝)-profielen en -montageframes in 800 mm brede netwerkbehuizingen.

    Meer

  • Glasvezelgeleidingsbeugels
    Glasvezelgeleidingsbeugels

    Voor het plaatsen van glasvezel rangeer- resp. jumperkabels in de groeven van het binnenwerk, een rubberband houd verschillende glasvezel-kabels vast tot Ø 4,5 mm.

    Meer

  • Overlengte-opslag
    Overlengte-opslag

    Voor bevestiging achterin behuizingen resp. voor bevestiging aan de zijkant van netwerkbehuizingen.

    Meer

+
[X] Sluiten

Required