Winkelwagen

Kabelbanen

  • Draagsysteem voor kabelbanen voor TS
    Draagsysteem voor kabelbanen voor TS

    Het in diepte verstelbare draagsysteem, maakt de bevestiging van de meest gebruikte kabelbaansystemen mogelijk en kan aan alle 800 – 1200 mm diepe TS-kasten met opliggende dakplaatschroeven, worden bevestigd.

    Meer

  • Kabelbaan voor TS
    Kabelbaan voor TS

    Voor kabelopvang en -geleiding bij netwerk- en servertoepassingen.

    Meer

  • Kabelbaan voor TE
    Kabelbaan voor TE

    De bevestiging van een kabelsleuf achteraan de zijkant van het montageframe binnen het kastsysteem TE biedt de mogelijkheid tot verticaal kabelmanagement, onafhankelijk van het behuizingsframe.

    Meer

  • Kabelbaan, verticaal voor TS 8
    Kabelbaan, verticaal voor TS 8

    Voor directe bevestiging tussen het dak- en bodemframe van een 2000 mm hoog frame, inbouwpositie naar keuze op het binnenste of buitenste bevestigingsniveau, baanbreedte 200 mm.

    Meer

+
[X] Sluiten

Required