HUMMEL kabelwartels

Kabelwartels Ex omgeving

Industriële kabelwartels ten behoeve van explosiegevaarlijke omgevingen. Afhankelijk van de toepassing zijn de kabelwartels verkrijgbaar in kunststof, messing, vernikkeld messing en roestvaststaal. De Ex-e en Ex-d gecertificeerde wartels zijn uitsluitend geschikt voor niet gewapende / versterkte kabels

Kabelwartels Ex omgeving

Ex toebehoren

Toebehoren voor kabelwartels voor explosiegevaarlijke omgevingen zoals wartelmoeren en blindstopjes. Toepasbaar voor standaard Ex omgevingen waar bescherming type "e" en/of "d" gevraagd wordt. Verkrijgbaar in messing, messing...

Kabelwartels Ex omgeving

HSK-Ex-e EMC kabelwartels

Kabelwartels uit de HSK-Ex serie zijn ontwikkeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen met beveiligingstype "e" volgens EN 60079-0 en EN 60079-7.

Kabelwartels Ex omgeving

HSK-Ex-e standaard

Kabelwartels uit de HSK-Ex serie zijn ontwikkeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen met beveiligingstype "e" volgens EN 60079-0 en EN 60079-7. Hier vindt u kabelwartels van polyamide, messing en roestvaststaal en een brede keus in...

Kabelwartels Ex omgeving

HSK-Ex-d standaard kabelwartels

Kabelwartels van de HSK-EX-d serie zijn ontworpen voor gebruik op een elektrische installaties in potentieel explosiegevaarlijke omgevingen waar bescherming type "e" en/of "d" gevraagd wordt volgens 60079-0, EN 60079-1 and EN 60079-7.

Kabelwartels Ex omgeving

HSK Ex-e voor speciale toepassingen

Kabelwartels uit de HSK-Ex serie zijn ontwikkeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen met beveiligingstype "e" volgens EN 60079-0 en EN 60079-7. Hier vind je onder andere kabelwartels van polyamide en messing met multi- en flat cable...