Wandmontage-koelaggregaten
-
Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ Totaal koelvermogen 1,60 kW
Revolutionaire energie-efficiëntie door innovatieve hybridetechnologie. Bespaart gemiddeld 75% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie. Geschikt voor wereldwijde toepassing door de unieke ondersteuning van meerdere spanningen. Intuïtieve bediening via touch display.
-
Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ Totaal koelvermogen 2,00 - 6,00 kW
Revolutionaire energie-efficiëntie door innovatieve hybride technologie. Bespaart gemiddeld 75% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie. Unieke ondersteuning van meerdere spanningen voor een wereldwijde toepassing. Intuïtieve bediening via touch display. Identieke montageuitsparing (aanbouw, gedeeltelijke inbouw of volledige inbouw) voor vier vermogensklassen.
-
Wandmontage-koelaggregaten TopTherm, horizontale inbouw Totaal koelvermogen 0,30 kW
Compacte wandmontage-koelaggregaten voor horizontale inbouw, vermogensklasse 300 W, met condensor voorzien van nanocoating.
-
Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Totaal koelvermogen 0,30 kW
Compacte wandmontage-koelaggregaten, vermogensklasse 300 W, met condensor voorzien van nanocoating.
-
Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e Totaal koelvermogen 0,50 - 0,75 kW
Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 750 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller, condensor voorzien van RiNano-coating.
-
Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e Totaal koelvermogen 1,00 - 1,50 kW
Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 1000 W tot 1500 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping
-
Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e Totaal koelvermogen 2,00 - 4,00 kW
Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 2.000 W tot 4.000 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.
-
Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, vlak Totaal koelvermogen 1,50 kW
Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklasse 1500 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping. Vlakke bouwvorm.
-
Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, NEMA 4X Totaal koelvermogen 0,50 - 2,50 kW
Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 2500 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping. Beschermklasse NEMA 4X.