Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, NEMA 4X Totaal koelvermogen 0,50 - 2,50 kW
Bestelnr. | Totaal koelvermogen L35 L35 bij 50 Hz | Totaal koelvermogen L35 L35 bij 60 Hz | Spanning | Materiaal | |
---|---|---|---|---|---|
SK 3305.504 | 1,6 kW | 1,76 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) | |
SK 3328.544 | 2,05 kW | 2,25 kW |
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) | |
SK 3304.544 | 1,1 kW | 1,26 kW |
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) | |
SK 3303.514 | – | 0,66 kW | 115 V, 1~, 60 Hz | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) | |
SK 3305.544 | 1,6 kW | 1,61 kW |
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) | |
SK 3304.514 | 1 kW | 1,25 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) | |
SK 3305.514 | 1,6 kW | 1,76 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) | |
SK 3328.514 | 2,1 kW | 2,44 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) | |
SK 3329.504 | 2,55 kW | 2,71 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) | |
SK 3329.544 | 2,55 kW | 2,75 kW |
400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) | |
SK 3304.504 | 1,1 kW | 1,25 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) | |
SK 3328.504 | 2,1 kW | 2,44 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) | |
SK 3303.504 | 0,55 kW | 0,66 kW | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) | |
SK 3329.514 | 2,55 kW | 2,71 kW | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz | Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) | |