Winkelwagen

Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

    Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

    Klimatisering voor de opstelling in een rij behuizingen. De warme lucht wordt aan de achterzijde van de apparatuur aangezogen, gekoeld en naar voren in de Cold Cube geblazen.
    Naar de LCP CW Cooling calculator
Bestelnr. Totaal koelvermogen Koelmedium Toelatingen Inbouw in een rij behuizingen Diepte Voor
SK 3312.560 55 kW Water Naar voren gebracht 1200 mm
SK 3313.530 30 kW Water Naar voren gebracht 1200 mm VX IT
SK 3313.540 30 kW Water Gelijkliggend 1200 mm VX IT
SK 3313.550 28 kW Water-glycol Gelijkliggend 1200 mm VX IT
SK 3313.560 53 kW Water Naar voren gebracht 1200 mm VX IT
SK 3313.570 35 kW Water-glycol Naar voren gebracht 1200 mm VX IT
SK 3312.530 30 kW Water Naar voren gebracht 1200 mm
SK 3312.540 30 kW Water Gelijkliggend 1200 mm
SK 3312.550 28 kW Water-glycol Gelijkliggend 1200 mm
SK 3312.570 35 kW Water-glycol Naar voren gebracht 1200 mm
+
[X] Sluiten

Required