Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC
Bestelnr. | Totaal koelvermogen | Koelmedium | Inbouw in een rij behuizingen | Diepte | Voor |
---|---|---|---|---|---|
SK 3311.420 | 12 kW | Koudemiddel | Gelijkliggend | 1200 mm | TS IT |
SK 3311.410 | 12 kW | Koudemiddel | Gelijkliggend | 1000 mm | TS IT |
SK 3313.290 | 20 kW | Koudemiddel | Gelijkliggend | 1200 mm | VX IT |
SK 3313.420 | 12 kW | Koudemiddel | Gelijkliggend | 1200 mm | VX IT |
SK 3313.410 | 12 kW | Koudemiddel | Gelijkliggend | 1000 mm | VX IT |