Winkelwagen

Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, met 19"-profielrails

    Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, met 19

    TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.
    Naar TS IT-selector

Bestelnr. Inbouw-H Breedte Hoogte Diepte
DK 5526.120 24 HE 600 mm 1200 mm 600 mm
DK 5528.120 38 HE 600 mm 1800 mm 800 mm
DK 5531.120 47 HE 600 mm 2200 mm 800 mm
DK 5527.120 38 HE 600 mm 1800 mm 600 mm
DK 5516.120 47 HE 800 mm 2200 mm 1200 mm
DK 5515.120 47 HE 600 mm 2200 mm 1200 mm
DK 5530.120 42 HE 600 mm 2000 mm 800 mm
DK 5513.120 47 HE 600 mm 2200 mm 1000 mm
DK 5514.120 47 HE 800 mm 2200 mm 1000 mm
DK 5525.120 15 HE 600 mm 800 mm 600 mm
DK 5529.120 42 HE 600 mm 2000 mm 600 mm
DK 5510.120 42 HE 600 mm 2000 mm 1200 mm
DK 5508.120 42 HE 600 mm 2000 mm 1000 mm
DK 5505.120 38 HE 800 mm 1800 mm 800 mm
DK 5511.120 42 HE 800 mm 2000 mm 1200 mm
DK 5506.120 42 HE 800 mm 2000 mm 600 mm
DK 5512.120 47 HE 800 mm 2200 mm 800 mm
DK 5504.120 24 HE 800 mm 1200 mm 1000 mm
DK 5507.120 42 HE 800 mm 2000 mm 800 mm
DK 5503.120 24 HE 800 mm 1200 mm 800 mm
DK 5509.120 42 HE 800 mm 2000 mm 1000 mm
+
[X] Sluiten

Required