Winkelwagen

Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, IP 55, lege behuizing

    Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, IP 55, lege behuizing

    TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. Zonder 19"-interieuropbouw als lege kast voor individuele opbouw on verschillende afmetingen en met beschermingsklasse tot IP 55 beschikbaar.
    Naar TS IT-selector

Bestelnr. Breedte Hoogte Diepte
DK 5529.790 600 mm 2000 mm 600 mm
DK 5530.790 600 mm 2000 mm 800 mm
DK 5503.790 800 mm 1200 mm 800 mm
DK 5504.790 800 mm 1200 mm 1000 mm
DK 5526.790 600 mm 1200 mm 600 mm
DK 5509.790 800 mm 2000 mm 1000 mm
DK 5507.790 800 mm 2000 mm 800 mm
DK 5513.790 600 mm 2200 mm 1000 mm
DK 5514.790 800 mm 2200 mm 1000 mm
DK 5528.790 600 mm 1800 mm 800 mm
DK 5511.790 800 mm 2000 mm 1200 mm
DK 5516.790 800 mm 2200 mm 1200 mm
DK 5505.790 800 mm 1800 mm 800 mm
DK 5506.790 800 mm 2000 mm 600 mm
DK 5515.790 600 mm 2200 mm 1200 mm
DK 5531.790 600 mm 2200 mm 800 mm
DK 5510.790 600 mm 2000 mm 1200 mm
DK 5508.790 600 mm 2000 mm 1000 mm
DK 5525.790 600 mm 800 mm 600 mm
DK 5527.790 600 mm 1800 mm 600 mm
DK 5512.790 800 mm 2200 mm 800 mm
+
[X] Sluiten

Required