Winkelwagen

TS IT Serverracks met geventileerde deur, met 19"-profielrails

    TS IT Serverracks met geventileerde deur, met 19

Bestelnr. Inbouw-H Breedte Hoogte Diepte
IT 1196.657 42 HE 800 mm 2000 mm 1000 mm
IT 1196.658 42 HE 800 mm 2000 mm 1200 mm
IT 1196.659 47 HE 800 mm 2200 mm 1000 mm
IT 1196.660 47 HE 800 mm 2200 mm 1200 mm
IT 1196.661 42 HE 800 mm 2000 mm 800 mm
IT 1196.662 47 HE 800 mm 2200 mm 800 mm
IT 1196.675 42 HE 800 mm 2000 mm 1000 mm
IT 1196.676 47 HE 800 mm 2200 mm 1000 mm
+
[X] Sluiten

Required