Winkelwagen

TS IT netwerkbehuizing met zichtdeur, met 19"-profielrails

    TS IT netwerkbehuizing met zichtdeur, met 19

Bestelnr. Inbouw-H Breedte Hoogte Diepte
IT 1196.651 42 HE 800 mm 2000 mm 800 mm
IT 1196.652 47 HE 800 mm 2200 mm 800 mm
IT 1196.653 42 HE 800 mm 2000 mm 1000 mm
IT 1196.654 47 HE 800 mm 2200 mm 1000 mm
IT 1196.655 42 HE 800 mm 2000 mm 1200 mm
IT 1196.656 47 HE 800 mm 2200 mm 1200 mm
IT 1196.673 42 HE 800 mm 2000 mm 1000 mm
IT 1196.674 47 HE 800 mm 2200 mm 1000 mm
+
[X] Sluiten

Required