Winkelwagen

Sokkelplinten, zijkant, 200 mm voor AX

    Sokkelplinten, zijkant, 200 mm voor AX

    Voor het zijdelings afsluiten van een sokkeleenheid, voor extra stabilisatie of voor interieuropbouw van de gekoppelde sokkel. Op 200 mm hoge sokkels is naar keuze één plint te monteren met een hoogte van 200 mm of twee plinten met een hoogte van 100 mm.
Bestelnr. Hoogte Voor diepte Kleur
AX 2820.320 200 mm = 300 mm RAL 9005
AX 2820.420 200 mm = 400 mm RAL 9005