Winkelwagen

Trapvormige nippel Voor wanddikten van 1,5 tot 4,5 mm

    Trapvormige nippel Voor wanddikten van 1,5 tot 4,5 mm
    Trapvormige nippel Voor wanddikten van 1,5 tot 4,5 mm

    Voor kabelinvoer eenvoudig het deel dat met de kabeldiameter overeenkomt afsnijden.
Bestelnr. Benodigde uitsparing Kabel-Ø min. Kabel-Ø max.
SZ 2899.400 13 mm 34 mm
SZ 2899.320 13 mm 26,5 mm
SZ 2899.200 5 mm 16 mm
SZ 2899.250 5 mm 21 mm
+
[X] Sluiten

Required