Winkelwagen

Kabelbevestigingsrail C-rail voor montageplaten, voor VX, TS, SE, CM, TP

    Kabelbevestigingsrail C-rail voor montageplaten, voor VX, TS, SE, CM, TP

    Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. De lengte van de kabelopvangrail is afgestemd op de breedte van de montageplaat. De inbegrepen montagebeugels kunnen op drie verschillende manieren op de montageplaat worden gemonteerd.
Bestelnr. Voor breedte Lengte
CM 5001.083 = 1200 mm 1099 mm
CM 5001.082 = 1000 mm 899 mm
CM 5001.080 = 600 mm 499 mm
CM 5001.081 = 800 mm 699 mm
+
[X] Sluiten

Required