Winkelwagen

Zwenkframes, groot, zonder afsluitplaat voor TS, SE, 600 mm en 1200 mm brede kasten

    Zwenkframes, groot, zonder afsluitplaat voor TS, SE, 600 mm en 1200 mm brede kasten
    Zwenkframes, groot, zonder afsluitplaat voor TS, SE, 600 mm en 1200 mm brede kasten
    Zwenkframes, groot, zonder afsluitplaat voor TS, SE, 600 mm en 1200 mm brede kasten

    Voor 600 mm en 1200 mm brede kasten, 22 - 45 HE, zonder plaat, voor montage van 482,6 mm (19˝)-inbouwcomponenten.
Bestelnr. Hoogte Voor hoogte
SR 2340.700 40 HE ≥ 2000 mm
SR 2345.700 45 HE ≥ 2200 mm
SR 2322.700 22 HE ≥ 1200 mm
SR 2336.700 36 HE ≥ 1800 mm
SR 2331.700 31 HE ≥ 1600 mm
+
[X] Sluiten

Required