Interfaceverlengkabel met wandaansluiting
Bestelnr. | Uitvoering | Lengte | |||
---|---|---|---|---|---|
SZ 2482.210 | USB 2.0-wandbus uitvoering A op interne connector uitvoering A | 0,5 m | |||
SZ 2482.220 | USB 2.0-wandbus uitvoering A op interne connector uitvoering A | 1 m | |||
SZ 2482.710 | RJ45 wandbus op binnensteker | 1 m | |||
SZ 2482.720 | RJ45 wandbus op binnensteker | 2 m | |||
SZ 2482.700 | RJ45 wandbus op binnensteker | 0,5 m | |||
SZ 2482.230 | USB 2.0-wandbus uitvoering A op interne connector uitvoering A | 2 m | |||