Winkelwagen

Interfacedeksel, modulair

    Interfacedeksel, modulair

    Universeel toepasbaar, voor snelle toegang tot interfaces en contactdozen, de betreffende behuizing blijft daarbij gesloten.
Bestelnr. Uitvoering
SZ 2482.500 Interfaces 2 x D-SUB 9 (bus/stift)
SZ 2482.550 Interfaces RJ45 (bus/bus, Cat 5e), D-SUB 9 (bus/bus), D-SUB 9 (stift/stift)
SZ 2482.400 Contactdoosmodulen Duitsland (VDE), veerdrukklemmen max. 2 x 2,5 mm², aansluiting achter
SZ 2482.310 Inbouwframe dubbel, met kunststof deksel (half transparant)
SZ 2482.410 Contactdoosmodulen Duitsland (VDE), schroefklemmen max. 6 mm², aansluiting achter, kleur: geel (RAL 1016), voor inbouw vóór de hoofdschakelaar
SZ 2482.560 Interfaces 2 x RJ 45 (bus/bus, Cat. 5e)
SZ 2482.570 Interfaces USB uitvoering A (bus/bus), RJ 45 (bus/bus, CAT5e), D-SUB 9 (bus/stift)
SZ 2482.300 Inbouwframe enkelvoudig, met kunststof deksel (half transparant)
SZ 2482.320 Inbouwframe enkelvoudig, met metalen deksel
SZ 2482.540 Interfaces 2 x USB uitvoering A (bus/bus)
SZ 2482.590 Interfaces blindplaat (vlak), voor individuele montage, bruikbare vlakken: 45 x 75 mm
SZ 2482.330 Inbouwframe dubbel, met metalen deksel
SZ 2482.510 Interface-inzetstuk SUB-D9 (bus/bus)
+
[X] Sluiten

Required