Winkelwagen

Kunststof wandkasten KS

    Kunststof wandkasten KS
    Kunststof wandkasten KS

    Wandbehuizing met deur van glasvezelversterkt polyester, met montageplaat. Naar keuze met of zonder zichtdeur. Beschermklasse IP 56 resp. IP 66. Traploze montageplaat-diepteverstelling dankzij meerdere montageniveaus in de behuizing. Flexibele deuropbouw door aangeperste bevestigingsnokken aan de binnenzijde van de deur. Hoge stabiliteit door glasvezelversterkte kunststof.

Bestelnr. Breedte Hoogte Diepte Uitvoering
KS 1432.500 250 mm 350 mm 150 mm zonder zichtvenster
KS 1466.500 600 mm 600 mm 200 mm zonder zichtvenster
KS 1448.500 400 mm 400 mm 200 mm met zichtvenster
KS 1479.500 800 mm 1000 mm 300 mm met zichtvenster
KS 1423.500 200 mm 300 mm 150 mm zonder zichtvenster
KS 1400.500 1000 mm 1000 mm 300 mm zonder zichtvenster
KS 1480.500 800 mm 1000 mm 300 mm zonder zichtvenster
+
[X] Sluiten

Required