TS IT netwerkbehuizing met zichtdeur, met 19"-profielrails

Artikelnummer: IT 1196.651

Artikelnummer:
IT 1196.651
Materiaal
Plaatstaal
Aluminium
Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak
Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
Basic color
RAL 7035
Kleur
Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw: RAL 9005
Levering
Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat
Zichtdeur voor, 180° scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau voor en achter op diepteprofielen met snelbevestiging, in diepte verstelbaar
Afstandsstukken voor verhogen van de dakplaat, voor passieve ventilatie (meegeleverd)
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven M5, kooimoeren M5, geleidend (meegeleverd)
Koppelset
IPPC-palet
Flex-Block sokkel, 100 mm, met ventilatieopeningen
Niveauafstand (in de leveringstoestand)
545 mm
Hoogte incl. sokkel
2.100 mm
Belastbaarheid
15.000 N
Opmerking
Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter
150 mm
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Diepte: 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
94032080