- Artikelnummer:
- KEL 9208.600
- Toepassingsgebieden
- Zone 1 en 2 resp. 21 en 22 conform 2014/34/EU
- Omgevingstemperatuurbereik: -30 °C...+80 °C
- De aangegeven temperaturen kunnen worden begrensd door de ingebouwde apparaten
- Beschermklasse overeenkomstig EN 60 079: Bescherming van apparatuur door verhoogde veiligheid (Ex e), bescherming van apparatuur door kast (Ex tb)
- Materiaal
- Kast: glasvezelversterkt polyester, oppervlakteweerstand: < 10⁹ Ω
Deur: glasvezelversterkt polyester, oppervlakteweerstand: < 10⁹ Ω rondom ingeschuimde siliconenafdichting
Montageplaat: plaatstaal, verzinkt
- Kleur
- RAL 9011
- Levering
- Behuizingen
Deur
Montageplaat
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 800 mm
Diepte: 300 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 517 mm x 750 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- Ja
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- Ja
- Basismateriaal
- Kunststof
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: 3-punts espagnoletsluiting
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 24,3 kg
- Douanetariefnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177138421
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Product omschrijving
-
KE Ex-kast, kunststof, lege kast met scharnierende deur, 600x800x300 mm BxHxD, RAL 9011