Standvoet, compleet Voor aanbouw aan de zijkant

Artikelnummer: CP 6135.000

Artikelnummer:
CP 6135.000
Uitvoering
Stationair
Voordelen
Betrouwbare bescherming van het kabelmanagement
Kleur
RAL 9011
Levering
Bodemplaat
Draagbuis
Belastbaarheid (statisch)
15 kg
Afmetingen
Breedte: 360 mm
Hoogte: 995 mm
Diepte: 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
23,6 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177119338
ETIM 7.0
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Product omschrijving
CP Standvoet, compleet, met bodemplaat en draagbuis, 360x995x500 mm BxHxD, gewichtsbelasting 15 kg, RAL 7035
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens