- Artikelnummer:
- DK 7057.019
- Uitvoering
- met plaatstalen deur
- Voordelen
- Passieve ventilatie door ventilatiesleuven
- Levering
- 19"-profielrails voor, in diepte verstelbaar
Toegangsdeur, zijkant - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 468 mm
Diepte: 500 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 18,3 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177918436
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
QE Box
Artikelnummer: DK 7057.019
Wandkast bedoeld voor kleine netwerken. Een zeer betaalbare kast in 4 afmetingen. Verkrijgbaar met glazen of plaatstalen deuren aan de voorkant en wordt geleverd met standard 19"-rails.