Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jun. 2020
Alternatief product:
7979812
PDU UK, uitvoering basic
Artikelnummer: DK 7955.512
De compacte bouwvorm maakt een snelle montage mogelijk in de Zero-U-Space van TS IT-netwerkbehuizingen en serverracks. Ingang met CEE-connector (16 A/32 A), met BS 1363 (UK) uitgangen. Verdeelvermogen tussen 3,7 kW en 22 kW.
- Artikelnummer:
- DK 7955.512
- Product omschrijving
- Robuuste, compacte basisstroomverdeling voor IT-doeleinden. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Voor de montage van het TS IT-rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig. De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige montage mogelijk.
- Materiaal
- Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
- Afmetingen
- Breedte: 44 mm
Diepte: 62 mm
Lengte: 640 mm - Aantal contactdozen en type
- 10 x BS 1363
- Contactdozen
- 10 x GB (type G, BS 1363)
- Nominale stroom (max.)
- 13 A
- Voedingen
- Aantal: 1
Fase per voeding: 1~ - Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aansluiting (elektrisch)
- UK
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...95 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT: ≤ 800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 1,78 kg
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685048
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
- DK PDU UK, uitvoering basic, 1 fase 13A, ingang UK, uitgang 10xUK-connector, L=640 mm, minimale behuizingshoogte 800 mm