- Artikelnummer:
- AS 4055.403
- Product omschrijving
- Voor het ponsen van rechthoekige uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen.
- Voordelen
- Met zijdelingse uitworp van het afvalstuk
- Geen vastlopen van de matrijs
- Levering
- Matrijs
Stempel
Trekbout
Contramoer
Kunststofkoffer
- Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal
- 2 mm
- Bediening hydraulisch
- Ja
- ▭-sparing
- 46 x 92 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 3,525 kg
- Douanetariefnummer
- 82073010
- EAN
- 4028177808485
- ETIM 8
- EC000156
- ETIM 7.0
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Product omschrijving
-
RAS Gatpons 46x92mm max 2mm plaatstaal