- Artikelnummer:
- AS 4050.107
- Uitvoering
- Bewerking van wandkasten
Bewerking van vlakke delen
Gepatenteerde aandrukschotel met geïntegreerde afzuiging van freesspanen
Krachtige spindel met minimale hoeveelheid smering
Automatische gereedschapscontrole
DIN-gereedschap
Pneumatische spaninrichting
- Product omschrijving
- De Perforex BC 1007 HS dient voor de modificatie van alle standaardkasten: van wandbehuizingen tot vloerstaande kasten. Dit boor-freescentrum biedt binnen de Perforex BC-serie de meeste flexibiliteit voor individuele configuraties.
- Voordelen
- Snelle Return on Investment (ROI) en aanzienlijk verbeterde concurrentiepositie
- Korte doorlooptijden bij gelijkblijvend hoge bewerkingskwaliteit
- Snel, nauwkeurig en betrouwbaar werken
- Eenvoudig te kalibreren en op afstand te onderhouden werkplaatsprogrammering
- Netwerkcompatibele software met centrale database
- Geprogrammeerde werkplaatsopdrachten zijn direct beschikbaar en kunnen opnieuw worden gebruikt
- Zeer stil door volledig gelast machineframe
- Levering
- De Perforex BC wordt projectgerelateerd geconfigureerd
- Bewerkbaar materiaal
- Aluminium
- Staal
- Roestvaststaal
- Kunststof
- Koper
- Machineopties
- Verlenging diepteverstelling 4050.022
- Gemotoriseerde diepteverstelling 4050.020
- Machinebesturing
- Werkplaatsprogrammering
- 4-assige CNC-besturing
- Rittal Optipanel met 24"-monitor
- Veiligheid
- Beschermend rooster met optische beschermingsvoorziening
- Afscherming achterzijde
- Interfaces
- Koppeling aan verschillende CAD-systemen
- Overname van DXF-formaten
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Opmerking
- Technische wijzigingen voorbehouden
- Montagevlak
- Breedte: 4.250 mm
Hoogte: 2.410 mm
Diepte: 3.490 mm
- Persluchtaansluiting
- 6 bar
- Aantal gereedschapsplaatsen
- 21
- Tool holder (Pick-up-System)
- Ja
- Besturingsspanning (DC)
- 24 V
- Nominale stroom max.
- 32 A
- Nominale spanning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 1.600 mm
- Montagevlak
- Breedte: 4.250 mm
Hoogte: 2.410 mm
Diepte: 3.490 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 2.300 kg
- Douanetariefnummer
- 84571090
- EAN
- 4028177804531
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Product omschrijving
-
Perforex BC 1007 HS Machining centre