Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan. 2020
- Artikelnummer:
- CP 6528.410
- Product omschrijving
- De stabiele, draaibare verbinding met meer ruimte voor kabelgeleiding. Voor extra stabilisatie van het dak en de bodem bij zware inbouwcomponenten.
- Materiaal
- Kastkoppeling: spuitgietaluminium/zinkspuitwerk
Verstevigingsplaat: plaatstaal, 6 mm - Oppervlak
- Kastkoppeling: poedercoating, structuur
Verstevigingsplaat: verzinkt - Kleur
- Kastkoppeling: RAL 7024
- Levering
- Verstevigingsplaat
Incl. afdichtingen
Incl. bevestigingsmateriaal - To fit minimal front panel width
- 432 mm
435 mm - Opmerking
- De rechthoekige draagarmuitsparing kan bij Comfort-Panel en Optipanel behuizingen via de bedieningsbehuizingconfigurator via Support/Software/Configurators worden geselecteerd, besteld en voorbereid.
- Rotation angle/swivel area
- Max. 350°, vast te zetten met klemhendel. Door toepassing van extra cilinderschroeven M6 kan het draaibereik op ± 28°, ± 73°, ± 118°, ± 163° worden begrensd.
- Afmetingen
- Breedte: 418 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 4,2 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177523746
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
- CP Kastkoppeling voor montage van Command-Panels met inbouwdiepte vanaf 150 mm aan IW werkbladen/horizontale vlakken, RAL 7024
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring