Lessenaaronderdelen

Artikelnummer: TP 6706.500

Vier breedten en twee verschillende diepten als basis voor iedere oplossing.

Artikelnummer:
TP 6706.500
Materiaal
Kast: plaatstaal, 1,5 mm
Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak
dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Montageplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing boven open
Dubbele deur met stangsluiting, voor en achter
Montageplaat, in diepte verstelbaar
Bodem open voor individuele kabelinvoer
Afmetingen montageplaat (B x H)
1.099 mm x 571 mm
Aantal deuren
2
IK-code
IK08
Basismateriaal
Plaatstaal
Afmetingen
Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 675 mm
Diepte: 500 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat
Protection category NEMA
NEMA 12 bij keuze van de bijbehorende bodemplaat of afdekplaat
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
72 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177554139
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Product omschrijving
TP TopConsole-systeem onderdeel, 1200x675x500 mm BxHxD, met deur en montageplaat, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Documentatie
Handleiding
Meer informatie