Dit artikel is niet meer leverbaar per: 11 jan. 2021
Alternatief product:
PRO42045
- Artikelnummer:
- SV 9677.425
- Product omschrijving
- Voor het aansluiten van ronde aders.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Aansluiting voor kabels met ronde doorsneden
- 16 ‐ 70 mm²
- Voor bouwgrootte
- 00
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Gewicht/VE
- 0,045 kg
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177806917
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Product omschrijving
- SV Klembeugel voor NH-lastscheiderstroken voor bouwgrootte 00, aansluiting van ronde aders 16-70 mm², plaatstaal, verzinkt