Lees meer
Voor de opbouw van railsystemen uit rechthoekig railkoper met verhoogde kortsluitvastheid.
* Verpakkingseenheid = 1 st.
+ Product omschrijving
Materiaal: |
Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
---|---|
Kleur: |
RAL 9005 |
Geschikt voor railsysteem: |
Flat-PLS 100 |
Geschikt voor railkoper: |
Type: Vlak railkoper |
Aantal systeemstroomrails E-Cu per ader: |
max.: 4 Opmerking: Bij toepassing van slechts 1, 2 of 3 railkoperdelen dienen de niet-gebruikte montageplaatsen met opvulstukjes te worden afgesloten |
Doorsnede railkoper E-Cu: |
Breedte: 100 mm Dikte (max.): 10 mm Opmerking m.b.t. breedte: Bij een railbreedte van < 100 mm dienen de openingen in de railsteun met afstandsstukken te worden opgevuld. |
Leveringseenheid: |
1 st. |
Gewicht/VE: |
1,32 kg |
EAN: |
4028177600898 |
Douanetariefnummer: |
85469010 |
ETIM 7.0: |
EC001900 |
ETIM 6.0: |
EC001900 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27400613 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27400613 |
Product omschrijving: |
SV Railsteunen voor stabilisatorrail, Flat-PLS 100, voor railkoper tot 4x100x10 mm, PA 6.6 |