- Artikelnummer:
- DK 7955.521
- Product omschrijving
- Energiemeting per fase, d.w.z. vermogensbehoefte van een heel IT-rack. Door de compacte PDU kan elk IT-rack snel en eenvoudig met een professionele stroomverdeling worden uitgerust. Voor de montage van het TS IT-rack heeft u zelfs geen gereedschap nodig. De compacte bouwvorm maakt een eenvoudige montage mogelijk. Het OLED-display toont het energieverbruik. Een geïntegreerde webserver maakt een directe netwerkkoppeling met omvangrijk gebruikersbeheer mogelijk. Het redundant voeden van de webserver wordt gerealiseerd uit alle fasen en daarnaast via een aanwezig Power-over-Ethernet-netwerk (PoE). De PDU biedt uitgebreide monitoringfuncties. Een meetnauwkeurigheid van 1 % garandeert een hoge betrouwbaarheid.
- Materiaal
- Aluminiumprofiel, zwart geëloxeerd
- Afmetingen
- Breedte: 44 mm
Diepte: 62 mm
Lengte: 1.695 mm
- Aantal contactdozen en type
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- Contactdozen
- 20 x GB (type G, BS 1363)
4 x IEC-contrasteker C19
- Nominale stroom (max.)
- 16 A
- Voedingen
- Aantal: 1
Fase per voeding: 1~
- Lengte aansluitkabel
- 3 m
- Aansluiting (elektrisch)
- CEE
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10...95 %
- Opslagtemperatuurbereik
- -25 °C...70 °C
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 5,5 kg
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685079
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Product omschrijving
-
DK PDU UK, uitvoering metered, 1 fase 16A, ingang CEE, uitgang 20xUK-connector en 4xC19, L=1695 mm, minimale behuizingshoogte 2000 mm