Winkelwagen

TS IT Serverracks met geventileerde deur, met 19"-profielrails

Bestelnummer IT 1196.662

  Product Lifecycle  
Active

Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

Bestelnummer:

 
 
 
 
 


* Verpakkingseenheid = 1 st.

Meer over het product

Deze pagina als PDF

+ Productbeschrijving

Materiaal: Plaatstaal
Aluminium
Oppervlak: Behuizingsframe: dompelgrondlak
Interieuropbouw: dompelgrondlak
Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating
Kleur: Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035
Interieuropbouw, ventilatierooster voor: RAL 9005
Levering: Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat
Plaatstalen deur voor, geventileerd (luchtdoorlaat in geperforeerd deel ca. 85 %), 180°-scharnierend
Slot voor en achter: comforthandgreep voor enkele profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E
Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau voor en achter op diepteprofielen met snelbevestiging, in diepte verstelbaar
Afstandsstukken voor verhogen van de dakplaat, voor passieve ventilatie (meegeleverd)
Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)
50 binnenzeskantschroeven M5, kooimoeren M5, geleidend (meegeleverd)
Koppelset
IPPC-palet
Flex-Block plinten, 100 mm, gesloten
Opmerking: Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken
Afmetingen: Breedte: 800 mm
Hoogte: 2200 mm
Hoogte (kast met sokkel): 2300 mm
Diepte: 800 mm
Inbouwhoogte voor componenten: 47 HE
Niveauafstand (in de leveringstoestand): 545 mm
Uitvoering 19": Profielen, 19"
Belastbaarheid: 15000 N
Leveringseenheid: 1 st.

 Anderen bekeken ook


 
 
 
 
 
 
 

 TS IT Serverracks met geventileerde deur, met 19"-profielrails

Bestelnummer IT 1196.662

Sluiten
+
[X] Sluiten

Required 

$nbsp;

Product data (ZIP)

Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

 I agree

Sluiten