Winkelwagen

Montageplaat voor TS

Bestelnummer TS 8614.200

  Product Lifecycle  
Limited
  • Montageplaat voor TS

    Discontinued article.

    Informatie over het uitloopartikel
    Dit artikel is niet meer leverbaar per: 15.02.2019 
    Sluiten
    Lees meer

    Voor de inbouw in 400 mm brede TS kasten zonder montageplaat.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    + Product omschrijving

    Materiaal: Plaatstaal, 3,0 mm
    Oppervlak: Verzinkt
    Montage-instructie: De TS montagerail 13 x 38 mm kan als montageplaat-glijrail worden gebruikt
    Voor het inbouwen in bredere kasten is de breedte-indeling vereist
    Levering: Incl. bevestigingsmateriaal
    Geschikt voor: Behuizingstype: TS
    Breedte: = 400 mm
    Hoogte: = 2000 mm
    Inbouwmogelijkheden: Verstelbaar in het 25 mm raster
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 18 kg
    EAN: 4028177541771
    Douanetariefnummer: 94039010
    ETIM 7.0: EC000213
    ETIM 6.0: EC000213
    eCl@ss 8.0/8.1: 27409216
    eCl@ss 6.0/6.1: 27409216
    Product omschrijving: TS Montageplaat tbv TS-kasten, voor kastbreedte 400 mm en -hoogte 2000 mm, plaatstaal, verzinkt

    + Toelatingen

    Certificaten:
    NA: 
    (RU)

    + Toebehoren


     
     
     
     
     
     
     

     Montageplaat voor TS

    Bestelnummer TS 8614.200

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten