Winkelwagen

LED knipperlichtelement voor signaalzuilen, modulair

Bestelnummer SZ 2370.560

  Product Lifecycle  
Active
  • LED knipperlichtelement voor signaalzuilen, modulair
    Lees meer

    Met 360° signaalstraling door geoptimaliseerde prismatechniek, aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    In winkelwagen

    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    + Productbeschrijving

    Uitvoering: LED knipperlichtelement
    Beschrijving: Met 360°-signalering door de geoptimaliseerde prismatechniek. Aantal mogelijke treden = 5 elementen, bij gelijke spanning.
    Voordelen: Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
    Configuratie van max. vijf elementen, met dezelfde spanning.
    Elementen in verschillende kleuren en spanningen staan ter beschikking.
    Knipper- en flitslichtelement incl. buislamp, direct te gebruiken
    Mogelijkheden: Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
    Materiaal: Behuizing van polyamide
    Kap: transparant polycarbonaat
    Kleur: Groen
    Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 54, wanneer afsluitdeksel of akoestisch element aan de bovenzijde wordt gemonteerd
    Afmetingen: Hoogte: 56 mm
    Diameter: 70 mm
    Nominale spanning: 230 V
    Diameter: 70 mm
    Nominale isolatiespanning: 250 V AC
    Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase: 2500 V AC
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 0,08 kg
    EAN: 4028177656512
    Douanetariefnummer: 94054099
    ETIM 7.0: EC000232
    ETIM 6.0: EC000232
    eCl@ss 8.0/8.1: 27371220
    eCl@ss 6.0/6.1: 27371220
    Productbeschrijving: SZ Optisch element voor signaalzuil, groen, LED knipperlichtelement, 230V, behuizing polyamide, kap transparant polycarbonaat

    + Toelatingen

    Toelatingen:
    C-UL: 
    (EN)
    UL + C-UL: 
    (EN)
    UR: 
    (EN)
    Certificaten:
    EAC: 
    (RU)
    Toelichtingen:
    Verklaring van conformiteit: 
    (EN, DE)

    + Downloads

    Databladen:
    Techniek in detail: 
    (DE)
    Documentatie:
    Brief instruction: 
    (FR, EN, DE)

    + Toebehoren


     
     
     
     
     
     
     

     LED knipperlichtelement voor signaalzuilen, modulair

    Bestelnummer SZ 2370.560

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten