Winkelwagen

Freesbewerkingscentrum Perforex BC 1001 HS

Bestelnummer AS 4050.101

  Product Lifecycle  
New
  • Freesbewerkingscentrum Perforex BC 1001 HS
  • Freesbewerkingscentrum Perforex BC 1001 HS Anreih-Systeme TS 8
    Lees meer

    Voordelige instap in de geautomatiseerde componentmodificatie. Vrijwel alle wand- en vloerstaande kasten zijn eenvoudig en snel te bewerken. Optioneel om te bouwen met machinebewerking.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    + Product omschrijving

    Uitvoering: Bewerking van vlakke delen
    Gepatenteerde aandrukschotel met geïntegreerde afzuiging van freesspanen
    Krachtige spindel met minimale hoeveelheid smering
    Automatische gereedschapscontrole
    DIN-gereedschap
    Pneumatische spaninrichting
    Beschrijving: De Perforex BC 1001 HS is geschikt voor de bewerking van vrijwel alle kasten. Bij dit boor-freescentrum gaat het om de meest compacte en kostenefficiënte machine binnen de Perforex BC-serie.
    Voordelen: Snelle Return on Investment (ROI) en aanzienlijk verbeterde concurrentiepositie
    Korte doorlooptijden bij gelijkblijvend hoge bewerkingskwaliteit
    Snel, nauwkeurig en betrouwbaar werken
    Eenvoudig te kalibreren en op afstand te onderhouden werkplaatsprogrammering
    Netwerkcompatibele software met centrale database
    Geprogrammeerde werkplaatsopdrachten zijn direct beschikbaar en kunnen opnieuw worden gebruikt
    Opmerking: Gereedschapsset op de machine bij aflevering
    Technische wijzigingen voorbehouden
    Interfaces: Koppeling aan verschillende CAD-systemen
    Overname van DXF-formaten
    EPLAN Pro Panel
    Rittal Configuration System
    Machineopties: Behuizingsbewerking 4050.010
    Machinebesturing: Werkplaatsprogrammering
    4-assige CNC-besturing
    Rittal Optipanel met 24"-monitor
    Veiligheidssystemen: Beschermend rooster met optische beschermingsvoorziening
    Afscherming achterzijde bij machine-optie behuizingsbewerking
    Levering: De Perforex BC wordt projectgerelateerd geconfigureerd
    Bewerkbaar materiaal: Aluminium
    Staal
    Roestvaststaal
    Kunststof
    Koper
    Opmerking: Gereedschapsset op de machine bij aflevering
    Technische wijzigingen voorbehouden
    Nominale spanning: 400 V, 3~, 50 Hz
    Nominale stroom max.: 32 A
    Besturingsspanning (DC): 24 V
    Persluchtaansluiting: 6 bar
    Afmetingen spanbare vlakke onderdelen (B x H): 2500 mm x 1500 mm
    Max. bewerkbare oppervlakken bij vlakke onderdelen (B x H): 2260 mm x 1500 mm
    Max. bewerkbare oppervlakken bij kubusvormige onderdelen (B x H): 750 mm x 1400 mm
    Afmetingen spanbare blokken (B x H x D): 1200  x 1400  x 1400 mm
    Gereedschapshouder (pick-upsysteem): JA
    Aantal gereedschapsplaatsen: 18
    Montagevlak (B x H x D): 3980  x 2200  x 3400 mm
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 1600 kg
    EAN: 4028177804524
    Douanetariefnummer: 84571090
    ETIM 7.0: EC000000
    ETIM 6.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36600890
    eCl@ss 6.0/6.1: 36600890
    Product omschrijving: Perforex BC 1001 HS Machining centre

    + Toelatingen

    Certificaten:
    EAC: 
    (RU)

    + Toebehoren


     
     
     
     
     
     
     

     Freesbewerkingscentrum Perforex BC 1001 HS

    Bestelnummer AS 4050.101

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten