Winkelwagen

Freesbewerkingscentrum Perforex BC 1008 HS

Bestelnummer AS 4050.108

  Product Lifecycle  
Active
  • Freesbewerkingscentrum Perforex BC 1008 HS
  • Freesbewerkingscentrum Perforex BC 1008 HS Anreih-Systeme TS 8
    Lees meer

    Brede ruimte voor werkstukopname standaard met twee deuren. Ideaal voor de bewerking van compleet gelaste behuizingen.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    + Productbeschrijving

    Uitvoering: Gemotoriseerde diepteverstelling 2200 mm
    Bewerking van wandkasten
    Bewerking van vlakke delen
    Met twee deuren
    Gepatenteerde aandrukschotel met geïntegreerde afzuiging van freesspanen
    Krachtige spindel met minimale hoeveelheid smering
    Automatische gereedschapscontrole
    DIN-gereedschap
    Pneumatische spaninrichting
    Beschrijving: Het boor-freescentrum Perforex BC 1008 HS is ideaal voor de bewerking van niet-demonteerbare resp. compleet gelaste kasten. Door de twee openklapbare deuren in het bewerkingsbereik zijn behuizingen tot 2300 x 1600 mm (B x H) probleemloos in te spannen.
    Voordelen: Snelle Return on Investment (ROI) en aanzienlijk verbeterde concurrentiepositie
    Korte doorlooptijden bij gelijkblijvend hoge bewerkingskwaliteit
    Snel, nauwkeurig en betrouwbaar werken
    Eenvoudig te kalibreren en op afstand te onderhouden werkplaatsprogrammering
    Netwerkcompatibele software met centrale database
    Geprogrammeerde werkplaatsopdrachten zijn direct beschikbaar en kunnen opnieuw worden gebruikt
    Opmerking: Technische wijzigingen voorbehouden
    Interfaces: Koppeling aan verschillende CAD-systemen
    Overname van DXF-formaten
    EPLAN Pro Panel
    Rittal Configuration System
    Machineopties: Spanhoogtevergroting 4050.035
    Machinebesturing: Werkplaatsprogrammering
    4-assige CNC-besturing
    Rittal Optipanel met 15"-monitor
    Veiligheidssystemen: Beschermend rooster met optische beschermingsvoorziening
    Afscherming achterzijde
    Levering: De Perforex BC wordt projectgerelateerd geconfigureerd
    Bewerkbaar materiaal: Aluminium
    Staal
    Roestvaststaal
    Kunststof
    Koper
    Nominale spanning: 400 V, 3~, 50 Hz
    Nominale stroom max.: 32 A
    Besturingsspanning (DC): 24 V
    Persluchtaansluiting: 6 bar
    Afmetingen spanbare vlakke onderdelen (B x H): 2300 mm x 1550 mm
    Max. bewerkbare oppervlakken bij vlakke onderdelen (B x H): 2300 mm x 1700 mm
    Max. bewerkbare oppervlakken bij kubusvormige onderdelen (B x H): 2300 mm x 1600 mm
    Afmetingen spanbare blokken (B x H x D): 2300  x 1600  x 2200 mm
    Gereedschapshouder (pick-upsysteem): JA
    Aantal gereedschapsplaatsen: 20
    Montagevlak (B x H x D): 4600  x 2410  x 4600 mm
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 2700 kg
    EAN: 4028177804548
    Douanetariefnummer: 84571090
    ETIM 7.0: EC000000
    ETIM 6.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36600890
    eCl@ss 6.0/6.1: 36600890
    Productbeschrijving: Perforex BC 1008 HS Machining centre

    + Downloads

    Documentatie:
    Additional Instructions:  
    DE   EN   FR  
    Handleiding:  
    DE   EN   PL  

    + Toebehoren

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     Freesbewerkingscentrum Perforex BC 1008 HS

    Bestelnummer AS 4050.108

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten