V-N-Ms

Artikelnummer: SZ 1.052.0900.01

Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten. Montage met schroevendraaier

Artikelnummer:
SZ 1.052.0900.01
Product omschrijving
Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten. Montage met schroevendraaier
Materiaal
Messing
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Schroefdraadtype
Pg
Leveringseenheid
100 st.
Gewicht/VE
5 kg
Douanetariefnummer
74122000
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop V-N-Ms, PG, voor AG-maat PG 9, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 80