- Artikelnummer:
- SZ 1.076.3220.50
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Messing
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Binnenraad metrisch
- M20 x 1,5
- Buitendraad metrisch
- M32 x 1,5
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Ja
- Thread type outer thread
- Metrisch
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Gewicht/VE
- 51 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Verloopring R-H, metrisch, van M 32 x 1,5 naar M 20 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex