Winkelwagen

R-H

Bestelnummer 1.076.4032.50

  Product Lifecycle  
Active
  • R-H
    Lees meer

    Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Verpakkingseenheid = 25 st.

    + Productbeschrijving

    Product omschrijving: Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
    Materiaal: Messing
    Oppervlak: vernikkeld (mat)
    Binnenraad metrisch: M32 x 1,5
    Buitendraad metrisch: M40 x 1,5
    Explosieveilig: Nee
    Vernikkeld: Ja
    Gewicht/VE: 45 kg
    Leveringseenheid: 25 st.
    Douanetariefnummer: 74122000
    EAN: 4033878401118
    Product omschrijving: Verloopring R-H, metrisch, van M 40 x 1,5 naar M 32 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex

    + Downloads / CAD

     R-H

    Bestelnummer

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten