Winkelwagen

V-NE-Ms-SD

Bestelnummer 1.156.0900.01

  Product Lifecycle  
Active
  • V-NE-Ms-SD
  • V-NE-Ms-SD
    Lees meer

    Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    In winkelwagen

    * Verpakkingseenheid = 100 st.

    Meer over het product

    Deze pagina als PDF

    + Productbeschrijving

    Beschrijving: Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
    Materiaal: Messing
    O-ring: NBR
    Oppervlak: vernikkeld (mat)
    Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 68 (10 bar)
    IP 69K
    Geschikt voor: Type schroefdraad: Pg
    Bedrijfstemperatuur: Temperatuurbereik (omgeving): -20°C...+95°C
    Leveringseenheid: 100 st.
    Gewicht/VE: 8 kg
    Productbeschrijving: Blindstop NEMS-SD, PG9 messing vernikkelt, O-ring, Perbunan

     
     
     
     
     
     
     

     V-NE-Ms-SD

    Bestelnummer SZ 1156090001

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten