Winkelwagen

GM-Ms

Bestelnummer 1.161.0700.01

  Product Lifecycle  
Active
  • GM-Ms
  • GM-Ms
    Lees meer

    Wartelmoeren van messing ten behoeve van HSK-M

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Verpakkingseenheid = 100 st.

    Meer over het product

    Deze pagina als PDF

    + Productbeschrijving

    Beschrijving: Wartelmoeren van messing ten behoeve van HSK-M
    Materiaal: Messing
    Oppervlak: vernikkeld (mat)
    Kleur: Overige
    Schroefdraad: Uitvoering: Pg
    Type: 7
    Draadmaat PG: 7
    Leveringseenheid: 100 st.
    Gewicht/VE: 2 kg
    Productbeschrijving: Contramoer GM-Ms, PG, PG 7, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex

    + Toelatingen

    Certificaten
    EAC: 
     
    Germanischer Lloyd: 
     

     
     
     
     
     
     
     

     GM-Ms

    Bestelnummer SZ 1161070001

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten