- Artikelnummer:
- SZ 1.171.1612.01
- Product omschrijving
- Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Messing
O-ring: NBR - Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Buitendraad PG
- 16 mm
- Explosieveilig
- Nee
- Vernikkeld
- Ja
- Thread type outer thread
- Pg
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Gewicht/VE
- 39 kg
- Douanetariefnummer
- 74122000
- Product omschrijving
- Verloopring-Ms 6-Kt., PG16 - NPT 1, 2", messing vernikkelt, met O-ring