Winkelwagen

RE-Ms

Bestelnummer 1.171.2512.50

  Product Lifecycle  
Active
  • RE-Ms
  • RE-Ms
  • RE-Ms
    Lees meer

    Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    In winkelwagen

    * Verpakkingseenheid = 50 st.

    Meer over het product

    Deze pagina als PDF

    + Productbeschrijving

    Beschrijving: Reduceerwartels van messing. Montage zonder gereedschap
    Materiaal: Messing
    O-ring: NBR
    Oppervlak: vernikkeld (mat)
    Schroefdraad: binnen: Metrisch
    Buiten: NPT
    Draadmaat: Binnenraad metrisch: M25 x 1,5
    Buitendraad NPT: 0,5 mm
    Leveringseenheid: 50 st.
    Gewicht/VE: 33 kg
    Productbeschrijving: Verloopring-Ms 6-Kt., M25x1,5 - NPT 1/2", messing vernikkelt, met O-ring

     
     
     
     
     
     
     

     RE-Ms

    Bestelnummer SZ 1171251250

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten