- Artikelnummer:
- SZ 1.321.1600.58
- Uitvoering
- O-ring
- Materiaal
- O-ring: FPM
- Binnendiameter
- 12 mm
- Materiaaldikte
- 1,5 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...200 °C
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- O-Ring-FPM, metrisch, M 16 x 1,5, 12 x 1,5 mm, temp.bereik -40 - 200