Thread Seal Ring HD

Artikelnummer: SZ 1.325.0700.20

O-ring van vezelcomponenten voor extreem temperatuurbereik

Artikelnummer:
SZ 1.325.0700.20
Product omschrijving
O-ring van vezelcomponenten voor extreem temperatuurbereik
Materiaal
Vezelcomponenten
Binnendiameter
12,5 mm
Voor PG
7
Materiaaldikte
2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...300 °C
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Dichtring HD, PG, PG 7, 12,5 x 1,5 mm, temp.bereik -40 - 300