Winkelwagen

Wandkasten AE

Bestelnummer AE 1350.500

  Product Lifecycle  
Active
  • Wandkasten AE
    Lees meer Reservedelen

    Behuizing met deur van staalplaat, gelakt met montageplaat en wartelplaat in bodem. Beschermklasse tot IP 66.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    * Verpakkingseenheid = 1 st.

     Aanbevolen toebehoren

    + Productbeschrijving

    Materiaal: Kast: plaatstaal
    Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
    Oppervlak: Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
    Montageplaat: verzinkt
    Kleur: RAL 7035
    Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: IP 66
    Beschermklasse NEMA: NEMA 4
    IK-code: IK08
    Levering: Kast met scharnierende deur(en), rondom gesloten
    Wartelpla(a)t(en) in de kastbodem
    Montageplaat
    Sluiting: 3 mm dubbelbaard
    Basismateriaal: Plaatstaal
    Afmetingen: Breedte: 500 mm
    Hoogte: 500 mm
    Diepte: 300 mm
    Materiaaldikte: Behuizingen: 1,5 mm
    Deur: 1,75 mm
    Montageplaat: 2,5 mm
    Montageplaat: Breedte: 449 mm
    Hoogte: 470 mm
    Aantal deuren: 1
    Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen: JA
    Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
    Aantal sluitingen: 2
    Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
    Wartelplaat, grootte: 4
    Wartelplaat, aantal: 1
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 19,6 kg
    EAN: 4028177252486
    Douanetariefnummer: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    Productbeschrijving: AE Wandkast, BHD: 500 x 500 x 300 mm, plaatstaal, met montageplaat, met één deur, twee knevelsluitingen

    + Toelatingen

    Toelatingen:
    Bureau Veritas: 
    (EN)
    CSA: 
    (EN)
    Lloyds Register of Shipping: 
    (EN)
    RRR: 
    (RU)
    Russian Maritime Register of Shipping: 
    (EN)
    TÜV:  
    DE   EN  

    UL + C-UL: 
    (EN)
    Certificaten:
    Beschermklasse: 
    (EN)
    EAC: 
    (RU)
    IK-Code: 
    (EN)
    Toelichtingen:
    Verklaring van conformiteit:  
    EN, DE   PL  

    + Downloads

    Databladen:
    Techniek in detail:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Technisch systeemhandboek:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   ID   IT   JA   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   TR   ZH  
    Documentatie:
    Handleiding:  
    FR, EN, DE   RU  
    White paper:  
    DE   EN  

    + Toebehoren

    + Reservedelen

     Anderen bekeken ook


     
     
     
     
     
     
     

     Wandkasten AE

    Bestelnummer AE 1350.500

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten