- Artikelnummer:
- SK 3300.040
- Product omschrijving
- Profieldeuren van plaatstaal voor het inbouwen van klimaatmodulen type SK 3307.7XX t/m 3310.7XX.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Profieldeur zonder voorgemonteerd koelmoduul
TS 8 scharnieren, deuropeningshoek ca. 110°
- Opmerking
- De volgende informatie is van toepassing op 1200 mm brede TS 8 kasten
- Bij aggregaatpositie "rechts" bestaat 1 VE uit een profielaanslagdeur voor inbouw in de rechter kasthelft plus een speciale slotdeur voor de linker kasthelft.
- Bij aggregaatpositie "links" bestaat 1 VE uit een profielaanslagdeur voor inbouw in de linker kasthelft. De aanwezige rechter slotdeur kan worden gebruikt.
- Opmerking
- Draairichting deur rechts
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8: = 600 mm: = 1.800 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 24 kg
- EAN
- 4028177560024
- ETIM 7.0
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Product omschrijving
-
SK Klimaatmoduulconcept profieldeuren voor inbouw van koelmodulen tbv TS8 met kasthoogte 1800 en -breedte 600, plaatstaal, RAL 7035