Winkelwagen

Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, vlak Totaal koelvermogen 1,50 kW

Bestelnummer SK 3366.640

  Product Lifecycle  
Active
  • Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, vlak Totaal koelvermogen 1,50 kW
  • Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, vlak Totaal koelvermogen 1,50 kW
    Lees meer CAD

    Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklasse 1500 W met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping. Vlakke bouwvorm.

    Het onderstaande artikel is aan de winkelwagen toegevoegd:

    Bestelnummer:

     
     
     
     
     


    In winkelwagen

    * Verpakkingseenheid = 1 st.

    + Productbeschrijving

    Materiaal: Roestvaststaal
    Beschermklasse IP volgens IEC 60 529: Extern circuit IP 34
    Intern circuit IP 54
    Levering: Condensor voorzien van nanocoating
    Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
    Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
    Boorsjabloon
    Bevestigingsmateriaal voor montagemethode "inbouw"
    Opmerking: Bij de montage van het koelaggregaat kan het afdekprofiel 3377.000 incl. bevestigingsmateriaal worden gemonteerd. Dit afdekprofiel sluit perfect aan op het koelaggregaat.
    Verwijzing naar bestelnr.: Levertijd op aanvraag
    Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511: L 35 L 35 bij 50 Hz: 1,6 kW
    L 35 L 35 bij 60 Hz: 1,6 kW
    L 35 L 50 bij 50 Hz: 0,98 kW
    L 35 L 50 bij 60 Hz: 1,08 kW
    Luchtverplaatsing (vrijblazend): Extern circuit: 910 m³/h
    Intern circuit: 860 m³/h
    Nominale spanning: 400 V, 3~, 50 Hz
    460 V, 3~, 60 Hz
    Afmetingen: Breedte: 450 mm
    Hoogte: 1590 mm
    Diepte: 205 mm
    Temperatuurregeling: e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
    Temperatuurbereik: Temperatuurbereik (omgeving): +10°C...+55°C
    Instelbereik: +20°C...+55°C
    Koudemiddel/koelmedium: Koelmedium: R134a
    Aantal: 700 g
    Global Warming Potential (GWP): 1430
    CO₂-equivalent (CO₂e): 1 t
    Nominaal vermogen Pel: L 35 L 35 bij 50 Hz: 0,9 kW
    L 35 L 35 bij 60 Hz: 1,05 kW
    L 35 L 50 bij 50 Hz: 1,14 kW
    L 35 L 50 bij 60 Hz: 1,31 kW
    Nominale stroom (max.): Bij 50 Hz: 2,7 A
    Bij 60 Hz: 2,9 A
    Aanloopstroom (max.): Bij 50 Hz: 8 A
    Bij 60 Hz: 8,8 A
    Voorzekering: Motorbeveiligingsschakelaar: 6,3 A...10 A
    Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.): 28 bar
    Leveringseenheid: 1 st.
    Gewicht/VE: 46 kg
    EAN: 4028177429789
    Douanetariefnummer: 84158200
    ETIM 6.0: EC000855
    ETIM 5.0: EC000855
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180704
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180704
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180704
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180704
    Productbeschrijving: SK Wandmontage-koelaggregaat, koelvermogen 1,6 kW, 400/460V 3-fase 50/60Hz, 435x1590x205 mm BxHxD, RAL 7035, uitvoering RVS, met comfortcontroller

    + Toelatingen

    Toelatingen:
    Approval overview: 
    (DE)
    C-UR: 
    (EN)
    CSA: 
    (EN)
    TÜV-Geprüfte Sicherheit: 
    (EN, DE)
    Certificaten:
    EAC: 
    (RU)
    Toelichtingen:
    Conformiteitsverklaring – F-gas verordening: 
    (EN, DE)
    Verklaring van conformiteit: 
    (EN, DE)

    + CAD

    CAD-tekeningen:
    Aanvragen

    + Downloads

    Databladen:
    NA:  
    DE   EN   ES   IT   SK  
    Prestatiediagrammen:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   ID   IT   JA   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   TR   US   ZH  
    Techniek in detail:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Technisch systeemhandboek: 
    (DE)
    Documentatie:
    Handleiding:  
    CS   DE   EN   ES   FR   IT   JA   NL   PL   PT   SE   SK   TR  
    White paper:  
    DE   EN  

    + Toebehoren


     
     
     
     
     
     
     

     Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e, vlak Totaal koelvermogen 1,50 kW

    Bestelnummer SK 3366.640

    Sluiten
    +
    [X] Sluiten

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Sluiten