Industriële bit voor accuschroevendraaier met lange schacht

Artikelnummer: AS 4053.003

Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.

Artikelnummer:
AS 4053.003
Uitvoering
voor zaagsnedeschroeven
Product omschrijving
Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.
Voordelen
Maximale hardheid en aandraaimomentwaarden
Technische gegevens
Gereedschapsaanpassing E 6,3 (¼")
Materiaal
Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Lemmet-Ø
6,3 mm
Lemmet (breedte x dikte)
4 x 0,8 mm
Uitgang
SL
Lengte
73 mm
Leveringseenheid
3 st.
Gewicht/VE
0,011 kg
Douanetariefnummer
82079030
EAN
4028177807396
ETIM 7.0
EC002116
ECLASS 8.0
21044204
Product omschrijving
AS, Bit Industriëel, SL 4x0,8 L=73